Транскритичні клапани високого тиску

Показано 21 продуктів

027H7231

Електричний регулювальний клапан, CCMT 16

Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 1.600, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7232

Електричний регулювальний клапан, CCMT 24

Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 2.400, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7233

Електричний регулювальний клапан, CCMT 30

Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 3.000, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7234

Електричний регулювальний клапан, CCMT 42

Холодоагенти: R744; R410A; R134a, Значення Kv [м/год]: 4.200, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

027H7239

Електричний регулювальний клапан, CCMT 3L

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.260, Макс. робочий тиск [бар]: 130.0, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

Вигляд: