Розширювальний клапан високого тиску з електроприводом, ICMTS 80B

027H3512

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Значення Kv [м/год]: 27, Макс. робочий тиск [бар]: 140

Інформація про продукт

Вага брутто 5 Kilogram
Bага нетто 4.2 Kilogram
Об'єм 8.96 Liter
EAN 5715162608944

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICAD
Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Варіант ручної управління За допомогою налаштування ICAD
За допомогою багатофункціонального інструмента
Група продукції Expansion valves
Група рідини 1
Дозволи CE
UL
CRN
Значення Cv [гал/хв] 31.212 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 27 м³/год
Категорія I
Коментарі SVL - 140B
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 90 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 1305 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва програми частин ICMTS
Назва продукту Function module
Напрямок Відсутн.
Область застосування Надкритичні системи CO2
Опис продукту Розширювальний клапан високого тиску з електроприводом
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Робота клапана Прямий
Стандарт з'єднання EN 10220
Сумісні контролери Danfoss EKC 326A
Тип ICMTS 80B
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R744
Час відкриття/закриття [с] 8 с
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality