Багатофунціональний корпус клапана, SVL-140B 80, Макс. робочий тиск [бар]: 140

148B5972

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Назва програми частин: ICMTS, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Розмір вхідного підключення [мм]: 80, Розмір вихідного підключення [мм]: 80

Інформація про продукт

Вага брутто 9.3 Kilogram
Bага нетто 8.15 Kilogram
Об'єм 17.708 Liter
EAN 5715162515969

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Використання для продукту FIA-140B 80
ICMTS 80
SVA-140B 80
Група продукції Multifunction valves
Група рідини 2
Дозволи CE
UKCA
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категорія I
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва програми частин ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Назва продукту Багатофунціональний корпус клапана
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Однопотоковий
Опис продукту Корпус клапана
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Розмір вихідного підключення [дюйм] 3дюйми
Розмір вихідного підключення [мм] 80 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 3дюйми
Розмір вхідного підключення [мм] 80 мм
Стандарт з'єднання ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Тип SVL-140B 80
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R744
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality