ORF, TEVA 85-55; TEA 85-55; TEAT 85-55; TEAQ 85-55

068G2058

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Інформація про продукт

Вага брутто 0.117 Kilogram
Bага нетто 0.077 Kilogram
Об'єм 0.3 Liter
EAN 5702422015109

 

Contain batteries Ні
Використання для продукту TEA 85-55
TEAQ 85-55
TEAT 85-55
TEVA 85-55
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції TXV accessories
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Назва виробу в досьє SCIP TEA/TEAT/TEVA
Назва продукту Orifice
Номер досьє SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Номінальна продуктивність R717 [TR] 55 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 190 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип ORF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22/R407C
R407C
R410A
R717
R404A/R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality