ORF, TEAQ 20-8; TEA 20-8; TEVA 20-8; TEAT 20-8

068G2054

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Інформація про продукт

Вага брутто 0.112 Kilogram
Bага нетто 0.076 Kilogram
Об'єм 0.335 Liter
EAN 5702422046714

 

Contain batteries Ні
Використання для продукту TEA 20-8
TEAQ 20-8
TEAT 20-8
TEVA 20-8
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції TXV accessories
Кількість на формат упаковки 25 шт.
Назва виробу в досьє SCIP TEA/TEAT/TEVA
Назва продукту Orifice
Номер досьє SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Номінальна продуктивність R717 [TR] 8 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 28 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип ORF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22/R407C
R407C
R410A
R717
R404A/R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality