ORF, TEA 20-20; TEAT 20-20; TEVA 20-20; TEAQ 20-20

068G2056

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Інформація про продукт

Вага брутто 0.11 Kilogram
Bага нетто 0.078 Kilogram
Об'єм 0.309 Liter
EAN 5702422047377

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту TEA 20-20
TEAQ 20-20
TEAT 20-20
TEVA 20-20
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції TXV accessories
Кількість на формат упаковки 25 шт.
Назва виробу в досьє SCIP TEA/TEAT/TEVA
Назва продукту Orifice
Номер досьє SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Номінальна продуктивність R717 [TR] 20 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 70 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип ORF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22/R407C
R407C
R410A
R717
R404A/R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality