Contain batteries |
Ні |
P band [°C] |
20 °C |
P band [°F] |
68 °F |
Аксесуари продукту |
Фланці |
Вирівнювання тиску |
З внутрішнім вирівнюванням |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Expansion valves |
Група рідини |
1 |
Довжина капілярної трубки [дюйм] |
192 дюйм |
Довжина капілярної трубки [мм] |
5000 мм |
Дозволи |
EAC |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
95 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
55 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
203 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
131 °F |
Категорія |
Art. 3, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
20 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
290 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
30 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
435 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Чавун GGG40.3 |
Назва виробу в досьє SCIP |
TEA/TEAT/TEVA |
Назва продукту |
Клапан запобігання перегріву |
Напрямок |
Прямий |
Номер досьє SCIP |
28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b |
Номінальна продуктивність R717 [TR] |
4.6 TR |
Номінальна продуктивність R717 [кВт] |
16 кВт |
Опис продукту |
Термостатичний інжекц. клапан |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до ТРВ |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
1/2 in |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1/2 in |
Тип |
TEAT 20-5 |
Тип з'єднання |
Зварний фланець |
Умови ном. продукт. [IMP] |
Subcooling=7,2 ° tevap=39,2 °F |
Умови ном. продукт. [SI] |
Переохолодження = 4K tevap=4 °C |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |