Клапан запобігання перегріву, TEAT 20-20, Фланці

068G6064

Діапазон температур [°C]: 55 - 95, Аксесуари продукту: Фланці

Інформація про продукт

Вага брутто 2.622 Kilogram
Bага нетто 2.472 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702422040675

 

Contain batteries Ні
P band [°C] 20 °C
P band [°F] 68 °F
Аксесуари продукту Фланці
Вирівнювання тиску З внутрішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Expansion valves
Група рідини 1
Довжина капілярної трубки [дюйм] 192 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 5000 мм
Дозволи EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 95 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] 55 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 203 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 131 °F
Категорія Art. 3, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 20 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 290 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 30 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 435 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Чавун GGG40.3
Назва виробу в досьє SCIP TEA/TEAT/TEVA
Назва продукту Клапан запобігання перегріву
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Номінальна продуктивність R717 [TR] 18.3 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 64 кВт
Опис продукту Термостатичний інжекц. клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення [дюйм] 1/2 in
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2 in
Тип TEAT 20-20
Тип з'єднання Зварний фланець
Умови ном. продукт. [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Умови ном. продукт. [SI] Переохолодження = 4K
tevap=4 °C
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality