Термостатичні розширювальні клапани

Показано 721 продуктів

067N2000

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 10.00, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 3.00, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2001

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 10.00, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 3.00, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2002

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 14.00, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 4.00, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2003

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 20.00, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 6.00, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2004

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 20.00, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 6.00, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2005

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 20.00, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 6.00, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2006

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 27.00, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 7.50, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2007

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 38.00, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 11.00, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2008

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 38.00, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 11.00, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2009

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 43.00, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 12.00, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Вигляд: