Термостатичний розширювальний клапан, TCBE, R134a/R513A

068U4227

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 18, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 5.2, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.205 Kilogram
Bага нетто 0.187 Kilogram
Об'єм 0.489 Liter
EAN 5702428051750

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Seal No
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тиску З зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Expansion valves
Група рідини 2
Довжина капілярної трубки [дюйм] 35 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 900 мм
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R134a
R513A
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45.5 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 660 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Біметал: сталь/мідь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Назва продукту Термостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегріву Регульовний
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Придатний до експлуатації Ні
Продуктивність клапанного вузла [TR] 5.2 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт] 18 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [мм] 6 мм
Розмір виходу [мм] 16 мм
Розмір впуску [мм] 12 мм
Розмір клапанного вузла 3
Статичний перегрів (SS) [°C] 4 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 7.2 °F
Тип TCBE
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Тип підключення вирівнювання Пайка, ODF
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a/R513A
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона
Індикатор напрямку потоку Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality