Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Rated cap.R1234yf, Range N [kW |
18 кВт |
Rated cap.R1234yf, Range N [TR |
5 TR |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ТРВ |
Використання для продукту |
TE 5 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Expansion valves |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK |
Кількість на формат упаковки |
8 шт. |
Назва виробу в досьє SCIP |
TE |
Назва програми частин |
TE 5 |
Назва продукту |
Клапанний вузол для розширювального клапана |
Номер досьє SCIP |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
Номін. прод. R134a, Діапазон N [TR] |
6 TR |
Номін. прод. R134a, Діапазон N [кВт] |
21 кВт |
Номін. прод. R22, Діапазон N [TR] |
9 TR |
Номін. прод. R22, Діапазон N [кВт] |
32 кВт |
Номін. прод. R22, Діапазон В [TR] |
5.97 TR |
Номін. прод. R22, Діапазон В [кВт] |
21 кВт |
Номін. прод. R404A, Діапазон В [TR] |
3.87 TR |
Номін. прод. R404A, Діапазон В [кВт] |
13.6 кВт |
Номін. прод. R404А, Діапазон N [TR] |
7 TR |
Номін. прод. R404А, Діапазон N [кВт] |
25 кВт |
Номін. прод. R407C, Діапазон N [TR] |
9 TR |
Номін. прод. R407C, Діапазон N [кВт] |
32 кВт |
Номін. прод. R407F, Діапазон N [TR] |
10 TR |
Номін. прод. R407F, Діапазон N [кВт] |
35 кВт |
Номін. прод. R407А, Діапазон N [кВт] |
32 кВт |
Номін. прод. R407А, Діапазон N [кВт] |
9 TR |
Номін. прод. R507, Діапазон N [TR] |
7 TR |
Номін. прод. R507, Діапазон N [кВт] |
25 кВт |
Номін. прод. R507, Діапазон В [TR] |
3.87 TR |
Номін. прод. R507, Діапазон В [кВт] |
13.6 кВт |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до ТРВ |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір клапанного вузла |
03 |
Тип |
ORF |
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R1234yf R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |