Клапан з електроприводом, ICM 20-B, Сталь

027H1036

Розмір вихідного підключення [мм]: 20.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 20.00, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 2.400

Інформація про продукт

Вага брутто 2.008 Kilogram
Bага нетто 1.915 Kilogram
Об'єм 3.409 Liter
EAN 5702428237314

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICAD
Комплектуючі до ICM / ICS / ICLX
Варіант ручної управління За допомогою налаштування ICAD
За допомогою багатофункціонального інструмента
Версія клапана Стандартна версія
Верхня кришка Привод
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 1
Дозволи EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Значення Cv [гал/хв] 2.8 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 2.4 м³/год
Категорія Art. 3, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 52 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 702 фунт-сила на дюйм²
Марка ICV Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва програми частин ICM
Назва продукту Клапан з електроприводом
Напрямок Прямий
Опис продукту Клапан з електроприводом
Покриття поверхні Zn (TLP)
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICM / ICS / ICLX
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота клапана З електроприводом
Розмір вихідного підключення [дюйм] 3/4 in
Розмір вихідного підключення [мм] 20 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 3/4 in
Розмір вхідного підключення [мм] 20 мм
Система привода Двигун ICAD, магнітне зчеплення
Стандарт з'єднання ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип ICM 20-B
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Час відкриття/закриття [с] 3 с
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality