China RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
MOPD[бар/фунт/дюйм²] |
35 bar |
Product Name Description |
Електричний розширювальний клапан |
UK RoHS compliance |
Yes |
Аксесуари продукту |
Electric valve accessories |
Варіант ручної управління |
Сервісний привід AST-G Котушка ETS 6 Manual |
Група продукції |
Expansion valves |
Група рідини |
2 |
Дозволи |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL UKCA |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-30 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
158 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-22 °F |
Загальна кількість кроків |
480 (півкроки) |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Категорія |
Art. 3, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
47 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
681 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] |
35 бар |
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] |
507 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Мідь |
Назва програми частин |
ETS 6 |
Напрямок |
Кутовий |
Напрямок потоку |
Двохпотоковий |
Номінальна продуктивність R134a [TR] |
1.28 TR |
Номінальна продуктивність R134a [кВт] |
4.5 кВт |
Номінальна продуктивність R22 [TR] |
1.65 TR |
Номінальна продуктивність R22 [кВт] |
5.8 кВт |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] |
1.16 TR |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] |
4.1 кВт |
Номінальна продуктивність R407C [TR] |
1.68 TR |
Номінальна продуктивність R407C [кВт] |
5.9 кВт |
Номінальна продуктивність R410A [TR] |
1.93 TR |
Номінальна продуктивність R410A [кВт] |
6.8 кВт |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Режим кроку |
2-фазний з повним кроком Півкроку (рекомендовано) Мікрокрок |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір виходу [дюйм] |
5/16 in |
Розмір виходу [мм] |
7.94 мм |
Розмір впуску [дюйм] |
5/16 in |
Розмір впуску [мм] |
7.94 мм |
Розмір клапанного вузла [мм] |
1.4 мм |
Сумісні контролери Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Сумісність мастила |
MO POE |
Температура холодоагента [°C] [Мін.] |
-30 °C |
Температура холодоагента [°F] [Макс.] |
158 °F |
Температура холодоагента [°F] [Мін.] |
-22 °F |
Температура холодоагента [°С] [Макс.] |
70 °C |
Тип |
ETS 6 - 14 |
Тип двигуна |
Кроковий двигун з постійним магнітом |
Тип з'єднання |
Пайка, ODF |
Умови ном. продукт. [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Умови ном. продукт. [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R134a R22/R407C R410A R290 R32 R448A R449A R452A R1234yf R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R404A/R507A |
Швидкість повного проходження [с] [Макс.] |
16 с |
Швидкість повного проходження [с] [Мін.] |
6 с |
Ідентичний продукт |
034G5010 |