Регулятор перепуску гарячого газу, TUH

068U3746

Розмір впуску [мм]: 10.00, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 1.80, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.16 Kilogram
Bага нетто 0.142 Kilogram
Об'єм 0.402 Liter
EAN 5702428939577

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
UA address UA_2L.png
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тиску З внутрішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 2
Довжина капілярної трубки [дюйм] 31 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 800 мм
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -1 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 30 °F
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 34 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Біметал: сталь/мідь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Назва продукту Регулятор перепуску гарячого газу
Налаштування перегріву Регульовний
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Придатний до експлуатації Ні
Продуктивність клапанного вузла [TR] 0.5 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт] 1.8 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм] 12 мм
Розмір впуску [мм] 10 мм
Розмір клапанного вузла 9
Статичний перегрів (SS) [°C] 2 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 3.6 °F
Тип TUH
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a/R513A
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона
Ідентичний продукт 068U2950
Індикатор напрямку потоку Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality