China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Регулятор перепуску гарячого газу |
UA address |
UA_2L.png |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ТРВ |
Вирівнювання тиску |
З зовнішнім вирівнюванням |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Група рідини |
2 |
Довжина капілярної трубки [дюйм] |
35 дюйм |
Довжина капілярної трубки [мм] |
900 мм |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
9 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-1 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
48 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
30 °F |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
20 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
45.5 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
660 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Біметал: сталь/мідь |
Матеріал корпусу |
Нержавіюча сталь |
Назва виробу в досьє SCIP |
TU/TC |
Налаштування перегріву |
Регульовний |
Напрямок |
Кутовий |
Напрямок потоку |
Однопотоковий |
Номер досьє SCIP |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Продуктивність клапанного вузла [TR] |
3.8 TR |
Продуктивність клапанного вузла [кВт] |
13 кВт |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір вирівнювання [мм] |
6 мм |
Розмір виходу [мм] |
12 мм |
Розмір впуску [мм] |
10 мм |
Розмір клапанного вузла |
4 |
Статичний перегрів (SS) [°C] |
2 °C |
Статичний перегрів (SS) [°F] |
3.6 °F |
Тип |
TCHE |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Тип підключення вирівнювання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R410A |
Частини в комплекті |
Хомут кріплення термобалона |
Ідентичний продукт |
068U4529 |
Індикатор напрямку потоку |
Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок |