Корпус пілотного клапана, CVH, NPT

027F1159

Макс. робочий тиск [бар]: 65.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 120, Розмір з'єднання [мм]: 13, Тип з'єднання: NPT, Матеріал з'єднання: Сталь

Інформація про продукт

Вага брутто 0.371 Kilogram
Bага нетто 0.347 Kilogram
Об'єм 0.315 Liter
EAN 5702422107200

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Використання для продукту CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 1
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія Art. 3, par. 3
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 65 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 943 фунт-сила на дюйм²
Марка ICV Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва виробу в досьє SCIP CVH pilot valve body 1/4 NPT
Назва програми частин CVH
ICLX
ICM
ICS
Назва продукту Пілотний клапан
Номер досьє SCIP 8613abc0-3313-4090-bda7-2bc194be9727
Опис продукту Корпус пілотного клапана
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/4 in
Розмір з'єднання [мм] 13 мм
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B1.20.1
Тип CVH
Тип з'єднання NPT
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality