Actuator, ICAD 600BTS

027H0499

Тип: ICAD 600BTS, Тип зв'язку: Bluetooth

Інформація про продукт

Вага брутто 2.105 Kilogram
Bага нетто 1.725 Kilogram
Об'єм 7.27 Liter
EAN 5715162513804

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Output configuration Open drain
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICAD
Варіанти аналог. виходу [мА] (2) [Макс.] 20 мА
Варіанти аналог. виходу [мА] (2) [Мін.] 4 мА
Версія продукту 01
Використання для продукту ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Джерело живлення Class 2
Дозволи CE
FCC
UL
Дозвільні документи FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A002
Допуск напруги живлення [%] [Макс.] 10 %
Допуск напруги живлення [%] [Мін.] -15 %
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Електричний роз'єм M12
Клас захисту Nema (~) 6
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. навантаження аналогового виходу [Ом] 500
Назва виробу в досьє SCIP ICAD xxxB
Назва програми частин ICM
Назва продукту Actuator
Напруга аналог. входу, опц. [В] пост. стр. (2) [Макс.] 10 В
Напруга аналог. входу, опц. [В] пост.стр. (2) [Мін.] 2 В
Напруга аналогового входу навантаження [Ом] 10000
Напруга живлення [В] DC 24 В
Напруга живлення навантаження [A] 1.2 А
Номер досьє SCIP 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
Опис продукту Electric Actuator
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Струм аналог. входу, опц. [мА] (2) [Макс.] 20 мА
Струм аналог. входу, опц. [мА] (2) [Мін.] 4 мА
Тип ICAD 600BTS
Тип зв'язку Bluetooth
ETHERNET
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Digital output
Цифр. вихід.-зовн постачання [В] пост.струм [Макс.] 24 В
Цифр. вихід.-зовн постачання [В] пост.струм [Мін.] 5 В
Цифровий вихід-Макс. навантаження [мА] 50 мА
Цифровий вихід-Навантаження [Ом] 60
Цифрові виходи (DO) [шт.] 3 шт.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality