CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
Output configuration |
Open drain |
Supply voltage [V] DC |
24 В |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ICAD |
Варіанти аналог. виходу [мА] (2) [Макс.] |
20 мА |
Варіанти аналог. виходу [мА] (2) [Мін.] |
4 мА |
Версія продукту |
01 |
Використання для продукту |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Джерело живлення |
Class 2 |
Дозволи |
CE FCC UL |
Дозвільні документи |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD CMIIT ID: 24J99ET9A002 |
Допуск напруги живлення [%] [Макс.] |
10 % |
Допуск напруги живлення [%] [Мін.] |
-15 % |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
120 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
248 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
50 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-30 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
122 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-22 °F |
Електричний роз'єм |
M12 |
Клас захисту Nema (~) |
6 |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. навантаження аналогового виходу [Ом] |
500 |
Назва виробу в досьє SCIP |
ICAD xxxB |
Назва програми частин |
ICM |
Назва продукту |
Actuator |
Напруга аналог. входу, опц. [В] пост. стр. (2) [Макс.] |
10 В |
Напруга аналог. входу, опц. [В] пост.стр. (2) [Мін.] |
2 В |
Напруга аналогового входу навантаження [Ом] |
10000 |
Напруга живлення [В] DC |
24 В |
Напруга живлення навантаження [A] |
1.2 А |
Номер досьє SCIP |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
Опис продукту |
Electric Actuator |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Струм аналог. входу, опц. [мА] (2) [Макс.] |
20 мА |
Струм аналог. входу, опц. [мА] (2) [Мін.] |
4 мА |
Струм аналогового входу навантаження [Ом] |
250 |
Тип |
ICAD 600BTS |
Тип дисплея |
OLED |
Тип зв'язку |
Bluetooth Дисплей Ethernet |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Функція |
Digital output |
Цифр. вихід.-зовн постачання [В] пост.струм [Макс.] |
24 В |
Цифр. вихід.-зовн постачання [В] пост.струм [Мін.] |
5 В |
Цифровий вихід-Макс. навантаження [мА] |
50 мА |
Цифровий вихід-Навантаження [Ом] |
60 |
Цифрові виходи (DO) [шт.] |
3 шт. |