Верхня кришка, ICM 125, Сталь

027H7153

Використання для продукту: ICM 125

Інформація про продукт

Вага брутто 15.333 Kilogram
Bага нетто 15.332 Kilogram
Об'єм 17.71 Liter
EAN 5702428231428

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICM / ICS / ICLX
Використання для продукту ICM 125
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Зовн. з'єднання тиску керування Ніпель (порт P2)
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Марка ICV Flexline
Матеріал корпусу Сталь
Назва продукту Верхня кришка
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICM / ICS / ICLX
Підключення вимірювача тиску Внутрішня нарізь з пробкою-заглушкою
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір вихідного підключення [мм] 125 мм
Тип ICM 125
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
Частини в комплекті Прокладка
Ручний шток

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality