Клапан з електроприводом, ICMTS 20B, Сталь

027H1086

Розмір вихідного підключення [мм]: 25.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 25.00, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 2.400, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0

Інформація про продукт

Вага брутто 2.42 Kilogram
Bага нетто 2.297 Kilogram
Об'єм 3.473 Liter
EAN 5702428237208

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICAD
Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Варіант ручної управління За допомогою налаштування ICAD
За допомогою багатофункціонального інструмента
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Expansion valves
Група рідини 1
Дозволи CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Значення Cv [гал/хв] 2.78 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 2.4 м³/год
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 90 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 1305 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва програми частин ICMTS
Назва продукту Клапан з електроприводом
Напрямок Прямий
Область застосування Надкритичні системи CO2
Опис продукту Розширювальний клапан високого тиску з електроприводом
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICMTS
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота клапана Прямий
Розмір вихідного підключення [дюйм] 1 дюйм
Розмір вихідного підключення [мм] 25 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 1 дюйм
Розмір вхідного підключення [мм] 25 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Сумісні контролери Danfoss EKC 326A
Тип ICMTS 20B
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R744
Час відкриття/закриття [с] 3 с
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality