In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ICAD Комплектуючі до ICM / ICS / ICLX |
Варіант ручної управління |
За допомогою налаштування ICAD За допомогою багатофункціонального інструмента |
Версія клапана |
Стандартна версія |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
120 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
248 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
164.72 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
142 м³/год |
Категорія |
III |
Коментарі |
ICV 100 DIN |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
52 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
754 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] |
20 бар |
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] |
271 фунт-сила на дюйм² |
Марка |
ICV Flexline |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва дозвільного файлу UL |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Назва програми частин |
ICM |
Назва продукту |
Клапан з електроприводом |
Напрямок |
Прямий |
Обладнання |
Ковпачок |
Опис продукту |
Клапан з електроприводом |
Покриття поверхні |
Zn (TLP) |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до ICM / ICS / ICLX |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Робота клапана |
З електроприводом |
Розмір вихідного підключення [дюйм] |
4 дюйми |
Розмір вихідного підключення [мм] |
100 мм |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
4 дюйми |
Розмір вхідного підключення [мм] |
100 мм |
Система привода |
Двигун ICAD, магнітне зчеплення |
Стандарт з'єднання |
EN 10220 |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
ICM 100 |
Тип вихідного підключення |
Стикове зварювання |
Тип вхідного з’єднання |
Стикове зварювання |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R134a |
Холодоагенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Час відкриття/закриття [с] |
25 с |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |