Фланець, 15 мм, Стикове зварювання

027B0181

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Інформація про продукт

Вага брутто 0.84 Kilogram
Bага нетто 0.738 Kilogram
Об'єм 0.854 Liter
EAN 5702422078111

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія фланця 1.2
Використання для продукту CVK
CVM
EVR 15
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
EVRA 10
EVRA 15
EVRA 3
NRVA 15
NRVA 20
Група продукції Flanges
Дизайн фланця Стрілка
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Назва продукту Flange set
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір анкерного болта M12 x 135 mm
Розмір з'єднання [мм] 15 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип Flange
Тип з'єднання Стикове зварювання
Форма фланця Овал
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалу Сталь
Частини в комплекті 2 фланці
2 прокладки
2 анкерні болти
4 гайки

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality