Котушка електронного розширювального клапана, ETS 5M

034G3808

Напруга живлення [В] DC: 12, Використання для продукту: ETS 5M, Електричний роз'єм: JST XHP-6, Довжина кабелю [м]: 2.700

Інформація про продукт

Вага брутто 0.134 Kilogram
Bага нетто 0.105 Kilogram
Об'єм 0.495 Liter
EAN 5702428680615

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Supply voltage [V] DC 12 В
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Використання для продукту ETS 5M
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Expansion valves
Довжина кабелю [дюйм] 106.3 дюйм
Довжина кабелю [м] 2.7 м
Діапазон струму [A] 0.24 А
Електричний роз'єм JST XHP-6
Клас захисту корпусу IP IP66
Клас ізоляції B
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Назва програми частин ETS 5M
Назва продукту Котушка електронного розширювального клапана
Напруга живлення [В] DC 12 В
Опір котушки [Ом] 50
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 4.1 Вт
Сумісні контролери Danfoss EIM 336
Тип ETS 5M
Тип двигуна Uni-polar
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality