Application |
Steam applications |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Котушка для електромагнітного клапана |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки |
Відн. вологість [% RH] [Макс.] |
100 % |
Відн. вологість [% RH] [Мін.] |
0 % |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дозволи |
CE cURus EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
104 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Плоский контакт DIN |
Електричний роз'єм |
3 плоскі контакти |
Клас захисту Nema (~) |
4 |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Клас ізоляції обмотки котушки |
Клас H to IEC 85 |
Колір |
Чорний |
Кріплення котушки |
Clip-on |
Кількість на формат упаковки |
50 шт. |
Модель дизайну котушки |
VDE 0580 |
Назва виробу в досьє SCIP |
Solenoid coils |
Назва програми частин |
EV215B EV225B EV245B |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
230 В |
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] |
240 В |
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] |
208 В |
Напруга живлення [В] AC |
240 В |
Номер досьє SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Номер запчастини |
018F4511 |
Позначення типу |
BQ240CS |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
Плоский контакт DIN |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
6,3 мм x 0,8 мм |
Розмір привода |
13.5 mm |
Споживана потужність 50 Гц [ВА] |
17 ВА |
Споживана потужність 60 Гц [ВА] |
16 ВА |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
10 Вт |
Споживана потужність [Вт] 60 Гц |
9.5 Вт |
Стандарт електричного підключення |
EN175301-803 |
Тип |
BQ240CS |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |