China RoHS compliance |
Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Котушка для електромагнітного клапана |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки |
Відн. вологість [% RH] [Макс.] |
97 % |
Відн. вологість [% RH] [Мін.] |
0 % |
Відн. вологість, умови |
Без конденсації |
Відповідність |
EN 60730-1 |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
80 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
175 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Плоский контакт DIN |
Електричний роз'єм |
3 плоскі контакти |
Клас захисту корпусу IP |
IP20 |
Клас ізоляції обмотки котушки |
Клас H to IEC 85 |
Колір |
Синій |
Кріплення котушки |
Clip-on |
Кількість на формат упаковки |
50 шт. |
Модель дизайну котушки |
VDE 0580 |
Назва виробу в досьє SCIP |
Solenoid coils |
Назва програми частин |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
100 В |
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] |
115 В |
Напруга живлення [В] AC |
115 В |
Номер досьє SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Номер запчастини |
018F6185 |
Позначення типу |
BE115CS |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
Плоский контакт DIN |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
6,3 мм x 0,8 мм |
Розмір привода |
13.5 mm |
Споживана потужність 50 Гц [ВА] |
19 ВА |
Споживана потужність 60 Гц [ВА] |
22 ВА |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
11 Вт |
Споживана потужність [Вт] 60 Гц |
13 Вт |
Стандарт електричного підключення |
EN175301-803 |
Тип |
BE115CS |
Тривалість ввімкнення |
Безперервно |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Частини в комплекті |
Ковпачок |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |