Котушка для електромагнітного клапана, BE024AS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць

018F6182

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.274 Kg
Bага нетто 0.259 Kg
Volume 0.279 Liter
EAN 5702428024457

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Котушка для електромагнітного клапана
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відн. вологість, умови Без конденсації
Відповідність EN 60730-1
Група продукції Solenoid valves
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3 плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP20
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Синій
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Модель дизайну котушки VDE 0580
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва програми частин EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 24 В
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Номер запчастини 018F6182
Позначення типу BE024AS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 6,3 мм x 0,8 мм
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 21 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 12 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип BE024AS
Тривалість ввімкнення Безперервно
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Ковпачок
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality