CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ICF |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Multifunction valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK TÜV UL UKCA |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
120 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
248 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Категорія |
II |
Кількість бічних портів [шт.] |
6 шт. |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
52 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
754 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Модуль 1 |
Запірний клапан |
Модуль 2 |
Фільтр |
Модуль 3 |
Електромагнітний клапан |
Модуль 4 |
Ручне відкриття |
Модуль 5 |
Ручний регулювальний клапан |
Модуль 6 |
Зворотний/запірний клапан |
Назва дозвільного файлу UL |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Назва продукту |
Клапанна станція |
Напрямок |
Прямий |
Обладнання |
Ковпачок |
Опис продукту |
Рішення контролю |
Покриття поверхні |
Zn (TLP) |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до ICF |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1 in |
Розмір з'єднання [мм] |
25 мм |
Розмір підключення бічного порту [дюйм] |
3/8 in |
Розташування бічного порту |
P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
Стандарт з'єднання |
EN 10220 |
Тип |
ICF 20-6-2RA |
Тип з'єднання |
Стикове зварювання |
Тип модуля 1 |
ICFS 20 |
Тип модуля 2 |
ICFF 20 |
Тип модуля 3 |
ICFE 20 |
Тип модуля 4 |
ICFO 20 |
Тип модуля 5 |
ICFR 20A |
Тип модуля 6 |
ICFN 20 |
Тип підключення бічного порту |
G |
Типовий код ICF |
ICF-20-6-25DSXFXEXOXRANX62XX |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |