Зворотний клапан, NRVT 10sH, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0

020-6411

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Прямий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Інформація про продукт

Вага брутто 0.264 Kilogram
Bага нетто 0.203 Kilogram
Об'єм 0.655 Liter
EAN 5702424234454

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Check valves
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Kv [м/год] 1.2 м³/год
Конструкція Поршень
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2031 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Мін.OPD [бар] 0.25 бар
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Зворотний клапан
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Однопотоковий
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 Yes
Розмір виходу [дюйм] 3/8 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Тип NRVT 10sH
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R744
Індикатор напрямку потоку На етикетці продукту

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality