Зворотний клапан, NRV 10s, Макс. робочий тиск [бар]: 49.0

020B1011

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Прямий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Інформація про продукт

Вага брутто 0.062 Kilogram
Bага нетто 0.053 Kilogram
Об'єм 0.143 Liter
EAN 5702428291224

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Check valves
Група рідини 1
2
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 155 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 311 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Затверджені UL холодагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Значення Cv [гал/хв] 1.8 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.56 м³/год
Категорія Art. 4, par. 3
Конструкція Поршень
Кількість на формат упаковки 25 шт.
Макс. падіння тиску [фунт/дюйм²] 1 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 710 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Мін. падіння тиску [бар] 0.07 бар
Мін.OPD [бар] 0.04 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 0.58 фунт на дюйм²
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Зворотний клапан
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 2fa296aa-9174-45d9-b8d8-abed380ef992
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 Yes
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Diisopentyl phthalate (CAS no. 605-50-5)
Розмір виходу [дюйм] 3/8 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип NRV 10s
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови номін. прод., Прод. рід. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Умови номін. прод., Прод. рід. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Умови номін. продукт., Гарячий газ [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Умови номін. продукт., Гарячий газ [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Ідентичний продукт 020B1168
Індикатор напрямку потоку На етикетці продукту

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality