Зворотний клапан, CHV-X 125, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 125.00 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0

148B6136

Матеріал з'єднання: Сталь, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання

Інформація про продукт

Вага брутто 34 Kilogram
Bага нетто 32.5 Kilogram
Об'єм 106.72 Liter
EAN 5702428477833

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Check valves
Група рідини 1
2
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Значення Cv [гал/хв] 349.16 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 301 м³/год
Категорія III
Колірна фарба Червонувато-коричневий
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Мін.OPD [бар] 0.04 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 0.62 фунт на дюйм²
Назва програми частин CHV-X
Назва продукту Зворотний клапан
Напрямок Кутовий
Опис продукту Зворотний клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Розмір вхідного підключення [мм] 125 мм
Розмір з'єднання [дюйм] 5 in
Розмір з'єднання [мм] 125 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип CHV-X 125
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality