Функціональний модуль, SVA-S 50, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Ковпачок

148B5728

Обладнання: Ковпачок, Використання для продукту: SVA-S 50

Інформація про продукт

Вага брутто 3.544 Kilogram
Bага нетто 2.45 Kilogram
Об'єм 12.933 Liter
EAN 5702428486095

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Використання для продукту SVA-S 50
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Горловина Standard
Група продукції Shut-off and regulating valves
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Назва виробу в досьє SCIP SV
Назва програми частин SVA-S / SVA-L
Назва продукту Функціональний модуль
Номер досьє SCIP d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
Обладнання Ковпачок
Позначення типу Верхня частина в комплекті
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип SVA-S 50
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality