Фланцева прокладка до NRVA/PM, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50

027F2178

Фланцева прокладка до NRVA/PM, Використання для продукту: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Інформація про продукт

Вага брутто 0.028 Kilogram
Bага нетто 0.008 Kilogram
Об'єм 0.084 Liter
EAN 5702422104308

 

Dimensions ID x OD x h [mm] 60.5 x 75.5 x 1.5 mm
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія фланця 12.0
6.0
Використання для продукту MEV 300
NRVA 40 - 50
PM 50
PMFH 300
PMFL 300
PML 50
PMLX 50
MRV 50
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Flanges
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва продукту Прокладка
Позначення типу Прокладка для фланця
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розміри ID x OD x h [дюйм] 2.382 x 2.972 x 0.059 in
Тип Accessory
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалу Без азбесту

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality