Комплект стяжних болтів M12 x 160 мм, FA 20

006-1136

Комплект стяжних болтів M12 x 160 мм, Використання для продукту: FA 20, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.293 Kilogram
Bага нетто 0.288 Kilogram
Об'єм 0.064 Liter
EAN 5702422111252

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Використання для продукту FA 20
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Група продукції Flanges
Довжина болта [дюйм] 8.11 дюйм
Довжина болта [мм] 206 мм
Довжина різі [дюйм] 0.866 дюйм
Довжина різі [мм] 22 мм
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Назва продукту Staybolt set
Позначення типу Набір анкерних болтів
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання M12
Тип Accessory
Тип з'єднання Різь
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality