Комплект стяжних болтів M12 x 127 mm, EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

Комплект стяжних болтів M12 x 127 mm, Використання для продукту: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.246 Kg
Bага нетто 0.134 Kg
Volume 0.171 Liter
EAN 5702422110361

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Staybolt set
Використання для продукту EVRA 20
TE 12
FA 15
FA 20
Група продукції Flanges
Довжина болта [дюйм] 5 дюйм
Довжина болта [мм] 127 мм
Довжина різі [дюйм] 0.748 дюйм
Довжина різі [мм] 19 мм
Коментарі щодо використання для продукту Без фільтра
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Позначення типу Набір анкерних болтів
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання M12
Тип Accessory
Тип з'єднання Різь
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality