Запчастина, AVTB; AVTA, Термоелемент

003N0062

Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTB; AVTA, Позначення типу: Термоелемент, Термоелемент

Інформація про продукт

Вага брутто 0.438 Kilogram
Bага нетто 0.389 Kilogram
Об'єм 2.076 Liter
EAN 5702423024186

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту AVTA
AVTB
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Water valves spare parts
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Діапазон температури AVTA/FJVA [°C] [Макс.] 90 °C
Діапазон температури AVTA/FJVA [°C] [Мін.] 50 °C
Діапазон температури AVTA/FJVA [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури AVTA/FJVA [°F] [Мін.] 122 °F
Діапазон температури AVTB/FJV [°C] [Макс.] 90 °C
Діапазон температури AVTB/FJV [°C] [Мін.] 50 °C
Діапазон температури AVTB/FJV [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури AVTB/FJV [°F] [Мін.] 122 °F
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. температура датчика [°C] 125 °C
Макс. температура датчика [°F] 257 °F
Назва продукту Термоелемент
Номер досьє SCIP d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Позначення типу Термоелемент
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 23/32 x 8 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 18 x 210 mm
Тип Spare part
Тип заправки Універсальн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality