Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
MOPD[бар/фунт/дюйм²] |
Coil Dependent |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до електромагнітного клапана |
Варіант ручної управління |
Ні |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
105 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
221 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 R1234yf R1234ze(E) R1270 R290 R32 R444B R452B R454A R454B R454C R455A R600 R600a |
Значення Cv [гал/хв] |
0.4 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
0.3 м³/год |
Котушка |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
40 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
90 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
1305 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Нержавіюча сталь |
Мін.OPD [бар] |
0.02 бар |
Назва виробу в досьє SCIP |
EVUL |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напрямок |
Кутовий |
Номер досьє SCIP |
850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196 |
Позначення типу |
Електромагнітний клапан, пайка |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Примітка щодо діапазону темп. середовища |
Defrost max. 130ºC/265ºF |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір виходу [дюйм] |
1/4 in |
Розмір впуску [дюйм] |
1/4 in |
Система привода [мм] |
9 мм |
Сумісність мастила |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Температура навколишнього середовища |
-40 - Coil dependent |
Тип |
EVUL 3 |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Промислова упаковка |
Функція |
НЗ |
Холодоагенти |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |