Електромагнітний клапан, EVRST 15

032F3085

Функція: НЗ, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Cv [гал/хв]: 3.100, Значення Kv [м/год]: 2.700

Інформація про продукт

Вага брутто 1.362 Kilogram
Bага нетто 1.147 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702422043904

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Варіант ручної управління Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Cv [гал/хв] 3.1 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 2.7 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 50 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 725 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 14 бар
Макс.OPD[бар] 12Вт AC 21 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC 18 бар
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Мін.OPD [бар] 0 бар
Назва програми частин EVRS / EVRST
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок Прямий
Позначення типу Електромагнітний клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Примітка щодо діапазону темп. середовища Розмороження макс. 130°C/ 265°F
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота клапана Прямий
Розмір виходу [дюйм] 3/4 in
Розмір впуску [дюйм] 3/4 in
Розмір клапанного вузла [мм] 14 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Температура навколишнього середовища -40 - 80 °C
Тип EVRST 15
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ
Холодоагенти R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality