Електромагнітний клапан, EVRS 20

032F3086

Функція: НЗ, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Cv [гал/хв]: 5.200, Значення Kv [м/год]: 4.500

Інформація про продукт

Вага брутто 2.116 Kilogram
Bага нетто 1.991 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702422162513

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Варіант ручної управління Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Cv [гал/хв] 5.2 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 4.5 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 400 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 21 бар
Макс.OPD[бар] 12Вт AC 25 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC 13 бар
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Мін.OPD [бар] 0.05 бар
Назва програми частин EVRS / EVRST
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок Прямий
Позначення типу Електромагнітний клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Примітка щодо діапазону темп. середовища Розмороження макс. 130°C/ 265°F
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота клапана ДІАФРАГМА З СЕРВОПРИВОДОМ
Розмір виходу [дюйм] 1 in
Розмір впуску [дюйм] 1 in
Розмір клапанного вузла [мм] 16 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт вихідного підключення EN 10220
Стандарт вхідного підключення EN 10220
Температура навколишнього середовища -40 - 80 °C
Тип EVRS 20
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality