Електромагнітний клапан, EVRA 3

032F3050

Електромагнітний клапан, Тип: EVRA 3, Функція: НЗ, Тип вхідного з’єднання: ФЛАНЕЦЬ, Тип вихідного підключення: ФЛАНЕЦЬ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.902 Kilogram
Bага нетто 0.84 Kilogram
Об'єм 1.182 Liter
EAN 5702422027928

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Фланці
Комплектуючі до котушки
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.27 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.23 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 42 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 610 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 21 бар
Макс.OPD[бар] 12Вт AC 25 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC 14 бар
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 14Вт AC 300 фунт на дюйм²
Матеріал корпусу Сталь легко-обробна
Мін.OPD [бар] 0.2 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 2.9 фунт на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP EVRA EVRAT
Назва програми частин EVRA / EVRAT
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
Позначення типу Електромагнітний клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Примітка щодо діапазону темп. середовища Розмороження макс. 130°C/ 265°F
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота клапана Прямий
Розмір клапанного вузла [мм] 3 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Температура навколишнього середовища -40 - 80 °C
Тип EVRA 3
Тип вихідного підключення ФЛАНЕЦЬ
Тип вхідного з’єднання ФЛАНЕЦЬ
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality