Показано 37 продуктів
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 15, 15.00 бар - 29.00 бар, 1.900 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 1/2, Значення Kv [м/год]: 1.900, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 15.00 - 29.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 20, 3.50 бар - 16.00 бар, 3.400 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Значення Kv [м/год]: 3.400, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 3.50 - 16.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 20, 4.00 бар - 23.00 бар, 3.400 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Значення Kv [м/год]: 3.400, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 23.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 20, 4.00 бар - 23.00 бар, 3.400 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Значення Kv [м/год]: 3.400, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 23.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 20, 15.00 бар - 29.00 бар, 3.400 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Значення Kv [м/год]: 3.400, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 15.00 - 29.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 20, 4.00 бар - 26.00 бар, 3.400 м³/год
Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4-14, Значення Kv [м/год]: 3.400, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 26.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE гайка для з'єднання розвальцьов. кінців
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 25, 3.50 бар - 16.00 бар, 5.500 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Значення Kv [м/год]: 5.500, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 3.50 - 16.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 25, 3.50 бар - 16.00 бар, 5.500 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Значення Kv [м/год]: 5.500, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 3.50 - 16.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 25, 4.00 бар - 23.00 бар, 5.500 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Значення Kv [м/год]: 5.500, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 23.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 25, 4.00 бар - 23.00 бар, 5.500 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Значення Kv [м/год]: 5.500, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 23.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.