Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 15, 4.00 бар - 23.00 бар, 1.90 м³/год

003N2104

Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 1/2, Значення Kv [м/год]: 1.90, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 23.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.318 Kilogram
Bага нетто 1.118 Kilogram
Об'єм 4.002 Liter
EAN 5702423203253

 

EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
MWP (холодоагент) [бар] 26.4 бар
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до водорегулюючих клапанів
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Water regulating valves
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] 23 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] 4 бар
Затверджені UL холодагенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Значення Cv [гал/хв] 2.2 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.9 м³/год
Конфігурація відкриття Відкривається у разі зростання тиску конд.
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс тиск випроб.(охол.)[бар] 60 бар
Макс тиск випроб.(охол.)[фунт/дюйм² надл.] 870.2 фунт-сила на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 16 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 24 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 348 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP WVS/WVTS
Назва дозвільного файлу ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Водорегулюючий клапан, що керується тиском
Номер досьє SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Перепад тиску [бар] 10 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] 145 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Запчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання (холодоагент) 1/4 in - 6 mm
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір клапанного вузла [мм] 15 мм
Середовище Свіжа вода
Нейтральний розчин солі
Морська вода
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип WVFX 15
Тип з'єднання G
Тип з'єднання (холодоагент) SAE розвальцьов.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R513A
Холодоагенти R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Частка клапанного вузла [дюйм] 3/5 in

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality