CE evaluated |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
UL evaluated |
Yes |
Аварійне живлення [В] пост. струм |
24 В |
Аксесуари продукту |
Electron. control accessories |
Аналогові виходи (AO) [шт.] |
0 шт. |
Аналогові входи (AI) [шт.] |
0 шт. |
Використання для продукту |
EIM 365 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EKE 1D MCX061V MCX152V |
Властивості продукту |
Резерв. живлення для макс. 2 EKE 1 Світлодіоди відображають стан: Заряджання Світлодіоди відображають стан: Збій Світлодіоди відображають стан: Готовий Світлодіоди відображають стан: Замінити Спільне джерело живлення Виявлення стану працездатності Вихідний сигнал стану: Заряджання Вихідний сигнал стану: Збій Вихідний сигнал стану: Готовий Вихідний сигнал стану: Замінити |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Out of scope |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Electronic controllers |
Дисплей спереду |
Ні |
Дисплей – опція |
Відсутнє |
Додаткова інформація |
Maximum nominal output current |
Дозволи |
CE RoHS UKCA UL |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-25 °C |
Кількість входів датчика |
0 шт. |
Кількість датчиків температури |
0 |
Кількість датчиків тиску |
0 |
Кількість на формат упаковки |
24 шт. |
Макс. вихід/фаза струму [A] |
2 А |
Мова продукту |
Англійська |
Назва продукту |
Резервний модуль живлення |
Напруга живлення [В] AC |
24 В |
Напруга живлення [В] DC |
24 В |
Номер досьє SCIP |
a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724 |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Примітка щодо класу захисту |
IP40 для корпусу |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Споживана потужність [ВА] |
15 ВА |
Спосіб монтажу |
DIN-рейка |
Тип |
EKE 2U |
Тип зв'язку |
Digital output |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Цифрові виходи (DO) [шт.] |
1 шт. |
Цифрові входи (DI) [шт.] |
0 шт. |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |