Привод клапана з кроковим двигуном, EKF 1A

080G5030

Аналогові входи (AI) [шт.]: 1, Частота [Гц]: 50/60 Гц

Інформація про продукт

Вага брутто 0.14 Kilogram
Bага нетто 0.08 Kilogram
Об'єм 0.841 Liter
EAN 5715162302699

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Valve output number 1
Аварійне живлення [В] пост. струм [Макс.] 24 В
Аварійне живлення [В] пост. струм [Мін.] 18 В
Аналогові входи (AI) [шт.] 1 шт.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Додаткова інформація Shared power supply
Дозволи CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Засоби програмування Koolprog
Клас захисту корпусу IP IP00
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва виробу в досьє SCIP EKF
Назва продукту Привод клапана з кроковим двигуном
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Спосіб монтажу DIN-рейка
Тип аналогових входів Voltage or Current
Тип виходу клапана CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
Тип зв'язку TTL to Interface
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 1 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality