CE evaluated |
Yes |
Division |
01 |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
In scope of WEEE |
Так |
In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
PFAS content [Yes/No] |
No |
Supply voltage [V] DC |
24 В |
Аварійне живлення [В] пост. струм [Макс.] |
24 В |
Аварійне живлення [В] пост. струм [Мін.] |
18 В |
Аксесуари продукту |
Electron. control accessories |
Аналогові входи (AI) [шт.] |
2 шт. |
Властивості продукту |
Керування аварійною сигналізацією Послідовність відтавання Зовн. контрольна точка, контроль перегріву Функції обмеження Ручне керування Preset OD Реверсивна система з 1 ЕРВ Режим обслуговування Запуск Контрольне значення перегріву Привод клапана: Контрольна точка ступеня відкриття |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Дисплей спереду |
Ні |
Дисплей – опція |
MMIGRS2 |
Додаткова інформація |
Shared power supply Signal share via hardwire |
Дозволи |
C-TICK CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS UKCA |
Засоби програмування |
Koolprog |
Конфігурація датчика температури |
S2 |
Кількість датчиків температури |
1 |
Кількість датчиків тиску |
1 |
Кількість на формат упаковки |
16 шт. |
Мова продукту |
Китайська Англійська Французька Німецька Італійська Португальська Російська Іспанська |
Назва продукту |
Контролер перегріву |
Напруга живлення [В] AC |
24 В |
Напруга живлення [В] DC |
24 В |
Опція шлюз |
MMIMYK |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Примітка щодо класу захисту |
IP40 для корпусу |
Підтримка датчика тиску |
Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Спосіб монтажу |
DIN-рейка |
Темп. темп. датчика |
NTC10000 |
Тип аналогових входів |
Напруга |
Тип виходу клапана |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 0 CCMT 1 CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 4 CCMT 42 CCMT 8 CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C ETS 5M ETS 6 KVS 15 KVS 2C KVS 3C KVS 42 KVS 5C |
Тип зв'язку |
RJ11 (CAN) to User Interface |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Цифрові виходи (DO) [шт.] |
1 шт. |
Цифрові входи (DI) [шт.] |
3 шт. |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |