Електронна система управління холодильником, ERC 211

080G3453

Цифрові входи (DI) [шт.]: 0, Напруга живлення [В] AC: 197 - 250, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 202 Gram
Bага нетто 164 Gram
Об'єм 0.458 Liter
EAN 5715162689035

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Display colour Red
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 2 шт.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Temperature controllers
Дозволи CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Назва виробу в досьє SCIP ERC21x, EKC 22x
Назва продукту Електронна система управління холодильником
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 250 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 197 В
Номер досьє SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Область застосування Скляні двері для викладки товару
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Тип ERC 211
Тип контролера Комерційні холодильні системи
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 1 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 0 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality