China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Регулятор швидкості обертів вентилятора |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Electron. control accessories |
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн |
Зовнішн. |
Встан. сер. швидкості [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Група продукції |
Electronic controllers |
Дозволи |
CE UKCA |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] |
25 бар |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] |
10 бар |
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] |
2.5 МПа |
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] |
1 МПа |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] |
363 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] |
145 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
55 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-20 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
131 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-4 °F |
Заводське налашт. [бар] |
19 бар |
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] |
276 фунт-сила на дюйм² |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Корпус |
ЗАКРИТИЙ |
Кількість на формат упаковки |
50 шт. |
Кількість фаз |
1 |
Макс. P band [бар] |
6 бар |
Макс. P band [фунт/дюйм²] |
87 фунт на дюйм² |
Макс. вихід/фаза струму [A] |
3 А |
Макс. робочий тиск [бар] |
47 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
681 фунт-сила на дюйм² |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
240 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
200 В |
Позначення типу |
XGE-4MB |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] |
1/4 |
Стандарт вхідн. підкл. тиску |
DIN 8906 |
Тип |
XGE |
Тип вхідного підкл. тиску |
Розвальцьов. |
Тиск розриву [бар] |
131 бар |
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] |
1900 фунт-сила на дюйм² |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R134a R22 R404A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R513A |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |