Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-4CBI

061H3143

Заводське налашт. [бар]: 19.00, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6.0, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10.00, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25.00, Позначення типу: XGE-4CBI

Інформація про продукт

Вага брутто 0.215 Kilogram
Bага нетто 0.204 Kilogram
Volume 0.746 Liter
EAN 5702428275552

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Регулятор швидкості обертів вентилятора
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн Зовнішн.
Встан. сер. швидкості [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Electronic controllers
Дозволи CE
UKCA
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 25 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 10 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] 2.5 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] 1 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 363 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 145 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Заводське налашт. [бар] 19 бар
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 276 фунт-сила на дюйм²
Клас захисту корпусу IP IP65
Корпус ЗАКРИТИЙ
Кількість на формат упаковки 60 шт.
Кількість фаз 1
Макс. P band [бар] 6 бар
Макс. P band [фунт/дюйм²] 87 фунт на дюйм²
Макс. вихід/фаза струму [A] 3 А
Макс. робочий тиск [бар] 47 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 681 фунт-сила на дюйм²
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 200 В
Позначення типу XGE-4CBI
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 1/4
Стандарт вхідн. підкл. тиску DIN 8906
Тип XGE
Тип вхідного підкл. тиску Розвальцьов.
Тиск розриву [бар] 131 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 1900 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 061H3142

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality