China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Регулятор швидкості обертів вентилятора |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Ні |
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн |
ВНУТРІШН. |
Встан. сер. швидкості [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Група продукції |
Electronic controllers |
Довжина капілярної трубки [дюйм] |
35.4 дюйм |
Довжина капілярної трубки [мм] |
900 мм |
Дозволи |
CE UKCA |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] |
39 бар |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] |
16 бар |
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] |
3.9 МПа |
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] |
1.6 МПа |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] |
566 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] |
232 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
55 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-20 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
131 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-4 °F |
Заводське налашт. [бар] |
32 бар |
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] |
464 фунт-сила на дюйм² |
Клас захисту корпусу IP |
IP54 |
Корпус |
ЗАКРИТИЙ |
Кількість клем [шт.] |
4 шт. |
Кількість на формат упаковки |
20 шт. |
Кількість фаз |
1 |
Макс. P band [бар] |
8 бар |
Макс. P band [фунт/дюйм²] |
116 фунт на дюйм² |
Макс. вихід/фаза струму [A] |
4 А |
Макс. робочий тиск [бар] |
47 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
681 фунт-сила на дюйм² |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
240 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
200 В |
Позначення типу |
RGE-Z1N6-7DS |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Примітки щодо підключення тиску |
з клапаном Шредера |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] |
1/4 |
Стандарт вхідн. підкл. тиску |
DIN 8906 |
Тип |
RGE |
Тип вхідного підкл. тиску |
Розвальцьов. |
Тиск розриву [бар] |
131 бар |
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] |
1900 фунт-сила на дюйм² |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R407H R410A R449B R450A R513A |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |