Регулятор швидкості обертів вентилятора, RGE

061H3006

Заводське налашт. [бар]: 16.00, Кількість фаз: 3, Макс. P band [бар]: 4.0, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 28.00, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 8.00, Позначення типу: RGE-X3R4-7DS

Інформація про продукт

Вага брутто 1.352 Kilogram
Bага нетто 1.117 Kilogram
Об'єм 4.549 Liter
EAN 5702428275804

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Аксесуари продукту Ні
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн ВНУТРІШН.
Встан. сер. швидкості [%] 35%@50Hz
35%@60Hz
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Electronic controllers
Довжина капілярної трубки [дюйм] 35.4 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 900 мм
Дозволи CE
UKCA
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 28 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 8 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] 2.8 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] 0.8 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 406 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 116 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -15 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] 5 °F
Заводське налашт. [бар] 16 бар
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Клас захисту корпусу IP IP54
Корпус ЗАКРИТИЙ
Кількість клем [шт.] 8 шт.
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Кількість фаз 3
Макс. P band [бар] 4 бар
Макс. P band [фунт/дюйм²] 58 фунт на дюйм²
Макс. вихід/фаза струму [A] 5 А
Макс. робочий тиск [бар] 47 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 681 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Регулятор швидкості обертів вентилятора
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 415 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 380 В
Позначення типу RGE-X3R4-7DS
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо підключення тиску з клапаном Шредера
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 1/4
Стандарт вхідн. підкл. тиску DIN 8906
Тип RGE
Тип вхідного підкл. тиску Розвальцьов.
Тиск розриву [бар] 131 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 1900 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality