Показано 5 продуктів
Блок моніторингу, AK-LM 350
Тип контролера: Блок моніторингу, Область застосування: Моніторинг з AK-PC 772,781,783, Тип зв'язку: RS232; LON RS485
Системний менеджер, AK-SM 820A
Функція: Збирання даних, вузол моніторингу, Область застосування: Магазин-кіоск, Клас захисту корпусу IP: IP20, Тип контролера: Системний менеджер
Системний менеджер, AK-SM 880A
Функція: Збирання даних, вузол моніторингу, Область застосування: Повний запас, Клас захисту корпусу IP: IP20, Тип контролера: Системний менеджер